Screenshots sichern

Das Bediengerät verfügt über zusätzlichen USB-Speicher, auf dem Dateien durch den Anwender abgelegt werden können, zum Beispiel Screenshots.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Sie verwenden ein USB-Kabel USB A auf USB Mini‑B. Sie erhalten ein passendes Kabel unter der Sachnummer 25643517 bei SEW‑EURODRIVE.
  1. Stecken Sie den USB-Mini‑B-Stecker in die entsprechende Buchse des Bediengeräts.
  2. Stecken Sie den USB-A-Stecker in eine freie USB-Buchse des PC.
    • Das Bediengerät schaltet sich ein.
    • Der USB-Speicher des Bediengeräts wird im Windows Explorer als "CBG22A MTP" angezeigt.
    • Die Screenshots finden Sie im gleichnamigen Unterordner.
  3. Kopieren Sie Dateien des USB-Speichers in einen lokalen Ordner auf dem PC.
  • Sie haben die Screenshots gesichert.