CBG22A als MOVISUITE®-Schnittstelle

Mit Hilfe des Vorortbediengeräts können Sie eine Verbindung zwischen einem Umrichter und MOVISUITE® aufbauen. Das Vorortbediengerät dient dazu als Gateway.
HINWEIS

Wenn der Gateway-Betrieb aktiv ist, können keine anderen Aktionen des Vorortbediengeräts ausgeführt werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Das Vorortbediengerät CBG22A ist mit dem Umrichter verbunden.
- Auf dem Engineering-PC in MOVISUITE® das Fenster Kommunikation geöffnet.
- Verbinden Sie das Vorortbediengerät mit dem Engineering-PC über ein Mini-USB Kabel. Sie erhalten ein passendes Kabel unter der Sachnummer 25643517 bei SEW‑EURODRIVE.
- Das Menü „Gateway“ wird auf dem CBG22A angezeigt.
- Sobald das Vorortbediengerät mit dem PC verbunden ist, wird es in MOVISUITE® angezeigt.
- Um eine aktive Verbindung zwischen MOVISUITE® und dem Umrichter herzustellen, drücken Sie die Taste <OK> auf dem Vorortbediengerät.
- Sie können nun Einstellungen in MOVISUITE® vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in MOVISUITE® unter Mehr > Dokumente.
- Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen in MOVISUITE®:
- Wenn ein Vorortbediengerät bereits angeschlossen ist, wird dieses im Anzeigefeld Angeschlossene USB-Adapter [3] angezeigt. Wenn kein Vorortbediengerät angezeigt wird, überprüfen Sie die Verbindung und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Adapter aktualisieren [5].
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen [6], um das angeschlossene Gerät zu scannen und ins Projekt zu übernehmen. Dabei wird nicht das Vorortbediengerät, sondern der unterlagerte Umrichter in MOVISUITE® angezeigt.
- Um die Verbindung zu trennen, klicken Sie auf dem Vorortbediengerät auf Abbrechen.
- Ziehen Sie dann das USB-Kabel ab.

[1] | Registerkarte Kommunikation |
[2] | Netzwerktyp USB |
[3] | USB-Adapter scannen |
[4] | Anzeige des Gerätenamens |
[5] | Adapter aktualisieren |
[6] | Übernehmen und Scannen |