CBG22A som MOVISUITE®-grensesnitt

Ved hjelp av det lokale operatørpanelet kan du bygge opp en forbindelse mellom en omformer og MOVISUITE®. Det lokale operatørpanelet fungerer da som gateway.

MERK

Når Gateway-drift er aktiv, kan det ikke utføres andre handlinger med det lokale operatørpanelet.

Slik går du frem:

  • Det lokale operatørpanel CBG22A er koblet til omformeren.
  • På engineering-PC-en er i MOVISUITE® vinduet Kommunikasjon åpnet.
  1. Koble det lokale operatørpanelet til engineering-PC-en via en Mini-USB-kabel. Du får en passende kabel under delenummer 25643517 hos SEW‑EURODRIVE.
    • Menyen "Gateway" vises på CBG22A.
  2. Så snart det lokale operatørpanelet er koblet til PC-en, vises det i MOVISUITE®.
  3. For å opprette en aktiv forbindelse mellom MOVISUITE® og omformeren må du trykke på <OK>-tasten på det lokale operatørpanelet.
    • Du kan nå utføre innstillinger i MOVISUITE®. Du finner mer informasjon i MOVISUITE®, under Mer > Dokumenter.
  4. Kontroller følgende innstillinger i MOVISUITE®:
  5. [1]

    Fanen Kommunikasjon

    [2]

    Nettverkstype USB

    [3]

    Skann USB-adaptere

    [4]

    Visning av enhetens navn

    [5]

    Oppdater adaptere

    [6]

    Bruk og Skann

  6. Når et lokalt operatørpanel allerede er koblet til, vises dette i visningsfeltet Tilkoblede USB-adaptere [3]. Hvis intet lokalt operatørpanel vises, må du kontrollere forbindelsen og deretter klikke på knappen Oppdater adaptere [5].
  7. Klikk på knappen Bruk [6] for å skanne tilkoblet enhet og bruke den i prosjektet. Da vises ikke det lokale operatørpanelet, men den underlagrede omformeren i MOVISUITE®.
  8. Klikk på Avbryt på operatørpanelet for å bryte forbindelsen.
  9. Trekk deretter ut USB-kabelen.