Innstillinger på lokalt operatørpanel

Symbol

Beskrivelse

Språk: Her kan du velge displayspråk for det lokale operatørpanelet:

Tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, kinesisk, russisk, ungarsk, koreansk.

Lysstyrke: Her finnes det 2 glidere for å stille inn lysstyrke i normal og dimmet tilstand. Dimming kan aktiveres via et kontrollfelt.

Informasjon om lokalt operatørpanel: Her vises følgende informasjon:

  • Type lokalt operatørpanel
  • Fastvare-delenummer
  • Fastvareversjon
  • Fastvare‑utgave
  • Maskinvare-variant

Konfigurasjon av Startvisning

Tilbakestille innstillinger: Det lokale operatørpanelet tilbakestilles til tilstanden ved levering. Da slettes alle brukerdefinerte innstillinger i det lokale operatørpanelet.

Filene i USB-minnet beholdes.

Formatere minne: USB-minnet formateres. Alle lagrede filer slettes.

Innstillingene for det lokale operatørpanelet beholdes.

Lisens: Open-Source-lisensene vises.