Inställningar på manöverenheten

Symbol | Beskrivning |
|---|---|
| Språk: Här kan du välja språket på manöverenheten: tyska, engelska, franska, spanska, italienska, portugisiska, kinesiska, ryska, ungerska och koreanska. |
| Ljusstyrka: Det finns två reglage för att ställa in ljusstyrkan under normala och mörkare förhållanden. Sänkningen kan aktiveras med en kryssruta. |
| Information om manöverenheten: Här visas följande information:
|
| Konfiguration av Startvy |
| Återställ inställningarna: Manöverenheten återställs till leveransstatusen. Alla anpassade inställningar för manöverenheten försvinner. Filerna på USB-minnet finns kvar. |
| Formatera minne: USB-minnet formateras. Alla sparade data försvinner. Manöverenhetens inställningar finns kvar. |
| Licens: Open Source-licenser visas. |