MOVISUITE® 인터페이스로서의 CBG22A

현장 조작판을 이용해 인버터와 MOVISUITE® 사이에서 연결을 구축할 수 있습니다. 이를 위해 현장 조작판은 게이트웨이의 용도로 사용됩니다.

공지 사항

게이트웨이 모드가 활성화되는 경우 현장 조작판의 다른 작업은 수행할 수 없습니다.

다음과 같이 진행하십시오:

  • CBG22A 현장 조작판이 인버터와 연결되어 있습니다.
  • 엔지니어링 PC의 MOVISUITE®에서 통신 창이 열립니다.
  1. Mini USB 케이블을 이용해 현장 조작판을 엔지니어링 PC에 연결하십시오. 적합한 케이블은 부품번호 25643517로 SEW‑EURODRIVE에서 구매할 수 있습니다.
    • “게이트웨이” 메뉴가 CBG22A에 표시됩니다.
  2. 현장 조작판이 PC에 연결되는 즉시 MOVISUITE®가 표시됩니다.
  3. MOVISUITE®와 인버터 사이에서 연결을 구축하기 위해 현장 조작판에서 <OK> 버튼을 누르십시오.
    • 이제 MOVISUITE®에서 설정을 수행할 수 있습니다. 상세한 정보는 MOVISUITE®더보기 > 문서에 설명되어 있습니다.
  4. MOVISUITE®에서 다음 설정을 점검하십시오:
  5. [1]

    통신 탭

    [2]

    네트워크 타입 USB

    [3]

    USB 어댑터 스캐닝

    [4]

    장치 이름의 표시

    [5]

    어댑터 업데이트

    [6]

    적용 및 스캐닝

  6. 현장 조작판이 이미 연결된 경우에는 이것이 연결된 USB 어댑터 디스플레이 필드[3]에 표시됩니다. 현장 조작판이 표시되지 않는 경우에는 연결 상태를 점검하고 이어서 어댑터 업데이트 버튼[5]을 클릭하십시오.
  7. 연결된 장치를 스캐닝하고 프로젝트로 적용하는 경우 적용 버튼[6]을 클릭하십시오. 이때 현장 조작판이 아니라 MOVISUITE®의 해당 인버터가 표시됩니다.
  8. 연결을 분리하는 경우 현장 조작판에서 취소를 클릭하십시오.
  9. 이후 USB 케이블을 뽑으십시오.