Fehlerspeicher

Dieses Menü zeigt den Fehlerspeicher.

Folgende Informationen werden angezeigt:

Symbol

Bedeutung

Auf der 1. Registerkarte werden die Fehlerspeicher T0-T4 aufgelistet. Drücken Sie die Pfeiltasten <hoch/runter> Tasten, um einen Fehlerspeicher auszuwählen. In den weiteren Registerkarten werden zusätzliche Informationen zu dem ausgewählten Fehlerspeicher angezeigt.

Auf der 2. Registerkarte wird die Bedeutung des Gerätefehlers erläutert.

Auf weiteren Registerkarten werden mögliche Ursachen und Behebungen angezeigt.