Fehlerstatus

Dieses Menü zeigt den Fehlerstatus.

Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Wenn ein Gerätefehler vorliegt, wird der aktuelle Fehlercode des angeschlossenen Umrichters dargestellt und der Hintergrund ist rot. Wenn kein Fehler anliegt, ist der Hintergrund grün und die Anzeige zeigt 0.0. Wenn ein Fehler bei einer Subkomponente oder Option anliegt, wird zusätzlich dessen Fehlercode angezeigt. |
| Auf der zweiten Registerkarte wird die Bedeutung des Gerätefehlers erläutert. |
| Auf weiteren Registerkarten werden mögliche Ursachen und Behebungen zu dem Fehler angezeigt, wenn ein Fehler anliegt. |
Um den Fehler zurückzusetzen, tippen Sie auf die Funktionstaste <Reset>. Der Zustand "Fehlerfrei" wird mit Fehlercode "0.0" und grün hinterlegter Anzeige dargestellt.