故障状态

该菜单显示了故障状态。

图标

含义

如果存在设备故障,则显示所连接变频器的当前故障代码,背景为红色。

如果没有故障,背景为绿色,显示屏显示0.0。

如果子组件或选件出现故障,也会显示其故障代码。

设备故障的含义在第二个选项卡上有所解释。

如果存在故障,故障的可能原因和补救措施将显示在其它选项卡上。

为重置故障,请点击 <Reset> 功能键。状态“无故障”显示的故障代码为“0.0”,背景为绿色。