État de défaut

Ce menu montre l'état de défaut.

Symbole | Signification |
|---|---|
| En cas de défaut appareil, le code de défaut actuel du variateur de vitesse raccordé est affiché et l'arrière-plan est rouge. En l'absence de défaut, l'arrière-plan est vert et l'affichage indique 0.0. En cas de défaut sur un sous-composant ou une option, son code de défaut est également affiché. |
| La signification du défaut appareil est expliquée sur le deuxième onglet. |
| Les autres onglets indiquent les causes possibles et les remèdes en cas de défaut. |
Pour réinitialiser le défaut, appuyer sur la touche de fonction <Reset>. L'état "Sans défaut" est signalé par le code de défaut "0.0" et un affichage sur fond vert.