Hibaállapot

Ez a menü a hibaállapotot mutatja.

Szimbólum

Jelentés

Ha készülékhiba áll fenn, akkor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott frekvenciaváltó aktuális hibakódja, és a háttér pirosra vált.

Ha nem áll fenn hiba, akkor a háttér zöld, és a kijelzőn 0.0 látható.

Ha hiba áll fenn egy alrészegységnél vagy opciónál, akkor annak a hibakódja is megjelenik.

A készülékhiba jelentése a második lapon található.

Ha hiba áll fenn, akkor a hiba lehetséges okai és elhárítási módjai a további lapokon jelennek meg.

A hiba nyugtázásához koppintson a <Visszaállítás> funkciógombra. A "hibamentes" állapotot "0.0" hibakód és zöld hátterű kijelzés jeleníti meg.