Vikatila

Tämä valikko näyttää vikatilan.

Symboli

Merkitys

Laitevirheen ilmetessä näytetään liitetyn taajuusmuuttajan sen hetkinen virhekoodi ja tausta on punainen.

Jos virhettä ei ole ilmennyt, tausta on vihreä ja näytössä näkyy 0.0.

Jos alakomponentissa tai lisälaitteessa on virhe, lisäksi näytetään sen virhekoodi.

Toisella välilehdellä on selostettu laitevirheen merkitys.

Muilla välilehdillä näytetään virhettä koskevia mahdollisia syitä ja niiden korjaaminen, jos virhe on ilmennyt.

Nollataksesi virheen paina toimintopainiketta <Esc>. Tila "Virheetön" näytetään virhekoodilla "0.0" ja vihreätaustaisella näytöllä.