Felstatus

Den här menyn visar felstatusen.

Symbol

Betydelse

Om det finns ett enhetsfel visas den anslutna omformarens felkod och bakgrunden blir röd.

När det inte finns några fel är bakgrunden grön och 0.0 visas.

Om det finns ett fel i en underkomponent eller ett tillval visas även felkoden till dessa.

På den andra fliken förklaras enhetsfelet.

På de övriga flikarna visas möjliga orsaker och åtgärder för att avhjälpa felet.

Tryck på funktionsknappen "Reset" för att kvittera felet. Tillståndet "Felfri" visas med felkoden "0.0" och grön bakgrund.