Estado de fallo

Este menú muestra el estado de fallo.

Símbolo | Significado |
|---|---|
| Si consta un fallo de la unidad, se muestra el código de fallo actual del variador conectado y el fondo se muestra de color rojo. Si no consta ningún fallo, el fondo aparece verde y el display muestra 0.0. Si consta un fallo en un subcomponente u opción, adicionalmente se muestra su código de fallo. |
| En la segunda pestaña se aclara el significado del fallo de unidad. |
| En caso de constar un fallo, en otras fichas se muestran las posibles causas y soluciones para el fallo. |
Para restablecer el fallo, pulse la tecla de función <Reset>. El estado "Exento de fallos" se muestra con el código de fallo "0.0" y display de fondo verde.