Instalação elétrica

PERIGO

Depois que todo o sistema de eixo estiver desconectado da alimentação de energia, podem surgir tensões perigosas no interior da unidade e nas réguas de bornes.
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
Para evitar choques elétricos:
- Observar as etiquetas nas unidades e esperar até a descarga do acumulador de energia antes de iniciar os trabalhos nas conexões de potência.
- Se o acumulador de energia for descarregado com a ajuda da unidade de descarga, observar as informações no capítulo Descarga do acumulador de energia com a unidade de descarga.
- Após o término dos trabalhos, colocar o sistema de eixo em operação somente com as tampas de proteção fechadas, já que a unidade sem a tampa de proteção só apresenta o grau de proteção IP00.

PERIGO

No conversor de aplicação MOVIDRIVE® modular, pode ocorrer durante a operação corrente de fuga > 3.5 mA.
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
Para a prevenção de choques elétricos perigosos conforme EN 61800-5-1, deve-se observar o seguinte:
- Cabo de rede de alimentação < 10 mm2:
- Instalar um segundo cabo de terra de proteção PE com a seção transversal do cabo da rede de alimentação paralelo ao cabo de terra de proteção através de bornes separados ou utilizar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 10 mm2.
- Cabo da rede de alimentação 10 mm2 – 16 mm2:
- Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com a seção transversal do cabo da rede de alimentação.
- Cabo da rede de alimentação 16 mm2 – 35 mm2:
- Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 16 mm2.
- Cabo de rede de alimentação > 35 mm2:
- Instalar um condutor de proteção de cobre com a metade da seção transversal do cabo da rede de alimentação.
- Nos casos isolados, nos quais é usado um disjuntor FI para proteção contra contato direto ou indireto, este deve ser apropriado para corrente contínua e alternada (RCD tipo B).

ATENÇÃO

Com o MDP92A conectado à rede CA, a tensão está presente entre o PE e o circuito intermediário mesmo no estado desativado.
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
Todos os trabalhos no circuito intermediário somente devem ser realizados após a desconexão completa da rede elétrica.
AVISO
Inversão dos polos ao conectar uma fonte/dissipador CC.
Se os polos forem invertidos ao conectar uma fonte/dissipador CC externo a um MDP92A, MDE90A e/ou MDC90A, as unidades serão destruídas.
INFORMAÇÃO

Instalação com isolamento seguro.
O conversor de aplicação cumpre todas as exigências de isolamento seguro entre as conexões de potência e de eletrônica, de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isolamento seguro, os circuitos de sinal conectados, incluindo a fonte de alimentação de 24 VCC, devem cumprir os requisitos de acordo com a SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage). A instalação deve atender às exigências de isolamento seguro.
Informações adicionais
- Tempos de descarga dos acumuladores de energia
- Informações gerais
- Redes de alimentação permitidas
- Fusíveis de rede, tipos de fusíveis
- Uso em redes IT
- Conexão à rede de alimentação
- Aplicações sem conexão à rede de alimentação
- Conexões de potência
- Características durante a conexão de um acumulador externo de energia
- Conexão de um sistema de eixo
- Conexão em paralelo de unidades
- Coberturas contra contato acidental e placas de bloqueio
- Tampas de proteção
- Saída do chopper de frenagem
- Entradas/Saídas
- System bus EtherCAT/SBusPLUS
- Estrutura de 2 linhas