电气安装

危险

在轴组完全与电源断开后,设备内部及端子排上仍可能存在危险电压。
电击可导致人员死亡或重伤。
采取下列措施,以避免电击:
- 在电源连接上进行作业之前,请注意设备上的标签并遵守等待时间,直到蓄能器已完全放电为止。
- 如果需借助放电单元对蓄能器进行放电,请注意通过放电单元对蓄能器进行放电一章中的信息。
- 维护作业完毕后,必须在盖罩关闭后才能启动轴组,因为设备卸去盖罩后的防护等级为IP00。

危险

MOVIDRIVE® modular应用变频器可能在运行时出现> 3.5 mA的漏电电流。
电击可导致人员死亡或重伤。
根据EN 61800-5-1标准,为了避免出现危害身体的电流,应注意以下几点:
- 电源线< 10 mm2:
- 请通过单独的端子与保护接地平行地铺设一根电缆截面与电源线相同的过程输入端导线,或者使用一根电缆截面为10 mm2的铜保护接地线。
- 电源线10 mm2 ~ 16 mm2:
- 铺设一根电缆截面与电源线相同的铜保护接地线。
- 电源线16 mm2 ~ 35 mm2:
- 铺设一根电缆截面为16 mm2的铜保护接地线。
- 电源线> 35 mm2:
- 铺设一根电缆截面为电源线一半的铜保护接地线。
- 在个别情况下需要采用漏电保护断路器,以防止直接或间接接触,该断路器必须对所有电流反应灵敏(RCD B型)。

警告

MDP92A连接到AC电网中时,即使在禁用状态下,PE和直流侧之间也会存在电压。
电击可导致人员死亡或重伤。
对直流侧的任何作业君需在彻底断电后才能执行。
注意
连接直流电源/直流阱时电极混淆。
如果在将外部直流电源/直流阱连接到MDP92A、MDE90A和/或MDC90A时混淆了极,则设备将会损坏。
提示

符合安全断开要求的安装。
应用变频器符合EN 61800-5-1标准中有关电源与电气连接端子安全断开的所有要求。为了保证安全断开,连接的信号电路(包括DC 24 V电源)必须符合SELV (Safety Extra Low Voltage) 或PELV (Protective Extra Low Voltage) 标准的要求。安装操作必须符合安全断开的要求。
更多的信息