电源保险,保险类型
电源保险丝和断路器用于保护轴组的电源线。在故障情况下,这些组件还对供电模块起到保护作用,防止短路。请使用具有以下特性的熔断保险丝或断路器:
型号等级 | 前提条件 |
|---|---|
gL、gG运行等级的熔断保险丝 | 保险丝电压 ≥ 电源额定电压 |
特性为B、C和D的断路器 |
|
注意有关电路保护的当地规定和设备特殊规定。
最大电源电流可以通过供电模块加以限制,具体方法是为操作侧的电流IB规定一个最大值。为此,提供了参数P8800.6。
最大电源电流根据下列公式得出:
IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A。