Netzsicherungen, Sicherungstypen
Netzsicherungen und Leitungsschutzschalter dienen zur Absicherung der Netzzuleitungen des Achsverbunds. Im Fehlerfall schützen diese Komponenten das Versorgungsmodul zusätzlich gegen Kurzschluss. Verwenden Sie für die Absicherung Sicherungen oder Leitungsschutzschalter mit folgender Charakteristik:
Typklasse | Voraussetzung |
|---|---|
Schmelzsicherungen der Betriebsklassen gL, gG | Sicherungsspannung ≥ Netznennspannung |
Leitungsschutzschalter der Charakteristik B, C, D |
|
Beachten Sie bei der Absicherung die länderspezifischen und anlagenspezifischen Vorschriften.
Der maximale Netzstrom kann durch das Versorgungsmodul limitiert werden, indem ein Maximalwert für den Strom auf der B-Seite IB vorgegeben wird. Dafür steht der Parameter P8800.6 zur Verfügung.
Der resultierende maximale Netzstrom ergibt sich gemäß folgender Formel:
IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A.