Netsmeltveiligheden, beveiligingstypen

Netzekeringen en vermogensschakelaars dienen voor de beveiliging van de netvoedingskabel van het assysteem. In geval van een fout beschermen deze componenten de voedingsmodule aanvullend tegen kortsluiting. Gebruik voor de beveiliging zekeringen of vermogensschakelaars met de onderstaande karakteristiek:

Typeklasse

Voorwaarde

Zekeringen uit bedrijfsklasse gL, gG

Spanning van de zekering ≥ nominale netspanning

Kabelbeveiligingsschakelaar met de eigenschappen B, C, D

  • Nominale spanning van de installatieautomaat ≥ nominale netspanning
  • De nominale stroomsterktes van de installatieautomaten moeten minstens 10% hoger liggen dan de nominale stroomsterkte van de regelaar

Let bij de beveiliging op de land- en installatiespecifieke voorschriften.

De maximale netstroom kan door de voedingsmodule worden begrensd als er een maximale waarde voor de stroom op de B-zijde IB is gespecificeerd. Hiervoor is de parameter P8800.6 beschikbaar.

De resulterende maximale netstroom wordt berekend met de volgende formule:

IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A.