Toegestane spanningsnetten
Informatie over de spanningsnetten | Aanwijzingen over de betrouwbaarheid |
|---|---|
DC-spanningsnetten | Maximale spanning ten opzichte van aarde = 546 V |
DC-spanningsnetwerken met geaarde plus- of minpool | Gebruik is niet toegestaan. |
TN- en TT-netwerken – spanningsnetten met direct geaard sterpunt | TN: Gebruik is onbeperkt mogelijk. TT: Gebruik voor UL-gecertificeerde systemen niet toegestaan |
IT-netwerken – spanningsnetten met niet geaard sterpunt | Gebruik is met inachtneming van bepaalde maatregelen toegestaan. Maatregelen, zie hoofdstuk Gebruik in IT-netten |
Elektriciteitsnetten met geaarde buitengeleider | Gebruik is niet toegestaan. |