Algemene aanwijzingen

  • Voorkom door middel van geschikte maatregelen dat de motor onbedoeld aanloopt, bijv. door het elektronicaklemmenblok X20 op de asmodule los te maken. Verder moeten afhankelijk van de toepassing extra voorzorgsmaatregelen worden getroffen om risico's voor mens en machine te vermijden.
  • SEW-EURODRIVE adviseert om voor de aansluiting op schroefbouten gesloten kabelschoenen te gebruiken. Dit om het uitsteken van draden te voorkomen.
  • SEW-EURODRIVE adviseert het gebruik van adereindhulzen met een lengte van 10 mm bij aansluiting op connectoren.