Elektrische installatie

GEVAAR

Nadat het volledige assysteem van de energietoevoer gescheiden is, kunnen er in het apparaat en op de klemmenstroken gevaarlijke spanningen aanwezig zijn.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door elektrische schokken.
Om elektrische schokken te voorkomen:
- Raadpleeg de stickers op de apparaten en houd de wachttijden tot de ontlading van de energieopslag aan, voordat u met de werkzaamheden aan de kabelafsluitingen begint.
- Raadpleeg de informatie in het hoofdstuk Ontladen van de energieopslag met de ontlaadeenheid als u de energieopslag met behulp van de ontlaadeenheid ontlaadt.
- Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, stelt u het assysteem alleen met de gesloten afdekkappen in bedrijf, omdat het apparaat zonder afdekkap slechts beschermingsgraad IP00 heeft.

GEVAAR

Bij applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular kan tijdens bedrijf een aardlekstroom > 3,5 mA optreden.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door elektrische schokken.
Ter voorkoming van gevaarlijke stroom moet conform EN 61800-5-1 op het volgende worden gelet:
- Voedingskabel < 10 mm2:
- Leg een tweede PE-geleider met de kabeldoorsnede van de voedingskabel parallel aan de aardleiding via aparte klemmen of gebruik een koperen aardleiding met een kabeldoorsnede van 10 mm2.
- Voedingskabel 10 mm2 – 16 mm2:
- Leg een koperen aardleiding met de kabeldoorsnede van de voedingskabel.
- Voedingskabel 16 mm2 – 35 mm2:
- Leg een koperen aardleiding met een kabeldoorsnede van 16 mm2.
- Voedingskabel > 35 mm2:
- Leg een koperen aardleiding met de halve kabeldoorsnede van de voedingskabel.
- Als op individuele plekken een aardlekschakelaar wordt gebruikt als beveiliging tegen direct en indirect contact, moet deze geschikt zijn voor alle soorten stroom (RCD type B).

WAARSCHUWING

Bij gebruik van de MDP92A via het AC-netwerk staat er ook in gedeactiveerde staat spanning op de PE en de tussenkring.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door elektrische schokken.
Alle werkzaamheden die de tussenkring betreffen mogen pas worden uitgevoerd na volledige scheiding van het net.
LET OP
De polen bij het aansluiten van een DC-bron/-sink verwisselen.
Als bij het aansluiten van een externe DC-bron/-sink op een MDP92A, MDE90A en/of een MDC90A de polen worden verwisseld, dan worden de apparaten onherstelbaar beschadigd.
AANWIJZING

Installatie met veilige scheiding.
De applicatieregelaar voldoet aan alle vereisten voor de veilige scheiding van vermogens- en elektronica-aansluitingen volgens EN 61800-5-1. Alle aangesloten stroomkringen inclusief de 24 V DC-voeding moeten voldoen aan de vereisten voor een veilige scheiding conform SELV (Safety Extra Low Voltage) of PELV (Protective Extra Low Voltage) om een veilige scheiding te kunnen waarborgen. De installatie moet voldoen aan de eisen voor de veilige scheiding.
Aanvullende informatie
- Ontlaadtijden van de energieopslag
- Algemene aanwijzingen
- Toegestane spanningsnetten
- Netsmeltveiligheden, beveiligingstypen
- Gebruik in IT-netten
- Netaansluiting
- Applicaties zonder netaansluiting
- Vermogensaansluitingen
- Bijzonderheden bij het aansluiten van een externe energieopslag
- Railsysteem van een assysteem
- Parallel schakelen van apparaten
- Aanraakbeveiligingen en afsluitplaten
- Afdekkappen
- Uitgang remchopper
- In-/uitgangen
- Systeembus EtherCAT/S-busPLUS
- Opbouw met 2 rijen