Netaansluiting

De bezetting van de klemmen voor de netaansluiting vindt u in het hoofdstuk "Klemmenbezetting".

  • Optioneel kan een netmagneetschakelaar worden toegepast. Gebruik uitsluitend netmagneetschakelaars uit de gebruikscategorie AC‑3 (EN 60947-4-1) of beter.
  • De netmagneetschakelaar moet voor het netfilter zijn aangebracht.
  • Gebruik de netmagneetschakelaar niet voor tipbedrijf, maar alleen voor het in- en uitschakelen van de voedingsmodule. Gebruik de FCB 20 "Tippen" voor de stapsgewijze werking.
  • Neem voor een UL-conforme installatie de betreffende configuratie van de kabeldoorsneden in acht.