Collegamento di rete

L'assegnazione dei morsetti per il collegamento di rete è riportato nel capitolo "Assegnazione dei morsetti".

  • L'utilizzo del contattore di rete è possibile opzionalmente. Utilizzare esclusivamente contattori di rete della categoria d'impiego AC‑3 (EN 60947-4-1) o superiori.
  • Il contattore di rete deve essere collocato prima del filtro di rete.
  • Non impiegare il contattore di rete per il modo jog, bensì solo per inserire/disinserire il modulo di alimentazione. Per il modo jog utilizzare FCB 20 "jog".
  • Per un'installazione conforme alle norme UL assicurarsi del dimensionamento richiesto delle sezioni del cavo.