Installazione elettrica

PERICOLO

Anche dopo che il sistema di assi completo è stato staccato dall'alimentazione elettrica possono essere presenti tensioni pericolose all'interno dell'unità e sulle morsettiere.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche:
  • Osservare gli adesivi sulle unità e rispettare i tempi di attesa fino allo scarico degli accumulatori di energia, prima di iniziare i lavori sui collegamenti di potenza.
  • Se si scarica l'accumulatore di energia con l'ausilio dell'unità di scarico, osservare le indicazioni nel cap. Scarico degli accumulatori di energia con l'unità di scarico.
  • Terminati i lavori, mettere in funzione il sistema di assi unicamente con la cuffia chiusa, perché senza la cuffia l’unità dispone solo del tipo di protezione IP00.

PERICOLO

Durante il funzionamento dell'inverter applicazione MOVIDRIVE® modular può verificarsi una corrente di dispersione > 3.5 mA.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Per evitare scariche elettriche pericolose osservare quanto segue secondo EN61800-5-1:
  • cavo di rete < 10 mm2:
    • posare un secondo conduttore PE con la stessa sezione del cavo di rete parallelamente al conduttore di terra tramite morsetti separati oppure utilizzare un conduttore di protezione in rame con una sezione del cavo di 10 mm2.
  • cavo di rete 10 mm2 – 16 mm2:
    • posare un conduttore di protezione in rame con la sezione del cavo di rete.
  • cavo di rete 16 mm2 – 35 mm2:
    • posare un conduttore di protezione in rame con una sezione del cavo di 16 mm2.
  • cavo di rete > 35 mm2:
    • posare un conduttore di protezione in rame con la metà della sezione del cavo di rete.
  • Nel caso in cui sia necessario impiegare un interruttore automatico FI per la protezione da contatto diretto e indiretto, esso deve essere di tipo universale (RCD tipo B).

AVVERTENZA

Per il modulo MDP92A sulla rete alternata, la tensione fra PE e circuito intermedio è presente anche se è disattivato.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Tutti i lavori sul circuito intermedio si possono eseguire solo dopo aver disconnesso completamente la rete.

IMPORTANTE

Scambio dei poli durante il collegamento della sorgente/dell'assorbimento DC.
Se vengono scambiati i poli durante il collegamento della sorgente/dell'assorbimento DC esterni a MDP92A, MDE90A e/o MDC90A si danneggiano le unità.

NOTA

Installazione con separazione elettrica sicura.
L'inverter applicazione soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro tra collegamenti di potenza ed elettronici conformemente a EN 61800-5-1. Per garantire la separazione elettrica sicura, i circuiti elettrici di segnale allacciati comprensivi dell'alimentazione di tensione 24 V DC devono soddisfare i requisiti SELV (Safety Extra Low Voltage) oppure PELV (Protective Extra Low Voltage). L'installazione deve soddisfare i requisiti per un isolamento sicuro.