Protezioni da contatto e mascherine di chiusura
Tutti i moduli dell'inverter applicazione sono dotati di protezioni da contatto [1] e il primo e l'ultimo modulo nel sistema di assi di mascherine di chiusura [2], vedi figura seguente. Se il sistema di assi contiene un modulo master, la mascherina di chiusura [2] deve essere applicata solo sull'ultimo modulo nel sistema di assi.
Il connettore maschio X1 del modulo di alimentazione MDP92A-.. e il connettore maschio X12 del convertitore DC/DC MDE90A-.. devono essere sempre inseriti e ben avvitati. Questi connettori maschi sono parte della protezione da contatto necessari per ottenere il tipo di protezione IP20.
Con modulo master

Senza modulo master

[1] | protezione da contatto |
[2] | mascherina di chiusura |
Dopo i lavori di installazione devono essere applicate tutte le protezioni da contatto [1].
- Collocare la mascherina di chiusura [2] nella protezione da contatto [1].
- Collocare la protezione da contatto [1] sul rispettivo modulo. Avvitare le viti e serrarle con le coppie di serraggio prescritte.
Sul primo e sull'ultimo modulo del sistema di assi è necessario applicare rispettivamente una mascherina di chiusura [2]. Le mascherine di chiusura impediscono il contatto con il circuito intermedio. Per ogni modulo di alimentazione sono fornite 2 mascherine di chiusura.

AVVERTENZA

Protezioni da contatto e mascherine di chiusura non applicate
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche
- Applicare tutte le protezioni da contatto.
- Applicare le mascherine di chiusura sul primo e sull'ultimo modulo del sistema di assi.