防触电保护装置和密封板
应用变频器的所有模块都配备有防触电保护装置 [1],轴组中的第一个和最后一个模块带有密封板 [2],参见下方图示。如果轴组包含了一个主控模块,则密封板 [2] 只能安装在轴组中的最后一个模块上。
对于供电模块MDP92A-..,插头X1必须始终插入并且拧紧,对于DC/DC转换器MDE90A-..,则必须始终插入和拧紧插头X12。这些插头属于接触保护措施的一部分,以确保实现防护等级IP20。
带主控模块

无主控模块

[1] | 防触电保护装置 |
[2] | 密封板 |
安装作业完成后,装上所有的防触电保护装置 [1]。
- 将密封板 [2] 装入防触电保护装置 [1] 中。
- 将防触电保护装置 [1] 放在相应的模块上。旋入螺栓,并以规定的拧紧扭矩拧紧。
在轴组的第一个和最后一个模块上需分别安装一个密封板 [2]。密封板可以防止触碰到直流侧。每组供电模块都配有2块密封板。

警告

未安装防触电保护装置和密封板
电击可导致人员死亡或重伤
- 安装所有的防触电保护装置。
- 将密封板安装到轴组的第一个和最后一个模块上。