护帽

针对以下模块,必须使用防触摸护帽对连接进行保护,以达到符合EN 60529标准的防护等级IP20。护帽包含在附件袋中。

  • MDP90A-0500-..以上的供电模块:电源连接X1、制动电阻连接X3
  • 供电模块MDP92A-0250-..:蓄能器X4_B接口
  • DC/DC转换器MDE90A-0750-..:蓄能器连接X13
  • MDR91A-0500-..以上的供电模块,带供电单元和再生能量单元:电源连接X1、制动电阻连接X3
  • MDA90A-0640-..以上的轴模块:电机连接X2
  • 电容模块MDC90A-..:蓄能器X4_B接口

如下图所示,可以取下已安装的护帽。

电源连接,电机连接

制动电阻连接

为了确保达到防护等级IP20,连接电缆后必须重新装上护帽。