Coperchi di protezione

Nei moduli seguenti i collegamenti devono essere protetti da contatto con dei coperchi di protezione per raggiungere il tipo di protezione IP20 secondo EN 60529. I coperchi di protezione sono contenuti nel sacchetto degli accessori.

  • Moduli di alimentazione da MDP90A-0500-..: collegamento di rete X1, collegamento resistenza di frenatura X3
  • Moduli di alimentazione MDP92A-0250-..: collegamento accumulatore di energia X4_B
  • Convertitore DC/DC MDE90A-0750-..: collegamento accumulatore di energia X13
  • Moduli di alimentazione con alimentazione e recupero in rete da MDR91A-0500-..: collegamento di rete X1, collegamento resistenza di frenatura X3
  • Moduli asse da MDA90A-0640-..: collegamento del motore X2
  • Moduli condensatore MDC90A-..: collegamento accumulatore di energia X4_B

I coperchi di protezione montati possono essere rimossi come mostrato nelle figure seguenti.

Collegamento di rete, collegamento del motore

Collegamento della resistenza di frenatura

Per garantire il tipo di protezione IP20 è necessario montare tutti i coperchi di protezione dopo il collegamento dei cavi.