Tampas de proteção
Nos módulos a seguir, as conexões devem ser protegidas contra contato com tampas de proteção para alcançar o grau de proteção IP20 conforme a EN 60529. As tampas de proteção estão incluídas no pacote de acessórios.
- Módulos de rede superiores a MDP90A-0500-..: conexão à rede de alimentação X1, conexão da resistência de frenagem X3
- Módulos de rede MDP92A-0250-..: conexão do acumulador de energia X4_B
- Conversor CC/CC MDE90A-0750-..: conexão do acumulador de energia X13
- Módulos de rede com alimentação e recuperação de energia superiores a MDR91A-0500-..: conexão à rede de alimentação X1, conexão da resistência de frenagem X3
- Módulos de eixo superiores a MDA90A-0640-..: conexão do motor X2
- Módulos capacitores MDC90A-..: Conexão do acumulador de energia X4_B
As tampas de proteção montadas podem ser removidas como mostrado nas figuras a seguir.
Conexão à rede de alimentação, conexão do motor

Conexão à resistência de frenagem

Para garantir o grau de proteção IP20, as tampas de proteção devem ser montadas depois de conectar os cabos.
Informações adicionais