Instalação
De acordo com seu grau de proteção, as unidades da série Power and Energy Solutions destinam-se apenas à instalação do painel elétrico.
Informações adicionais
- Acessórios de instalação
- Torques de aperto permitidos
- Especificações para a combinação dos módulos em um sistema
- Instalação mecânica
- Instalação elétrica
- Resistências de frenagem
- Contator de rede
- Entradas de potência CC
- Conexão da unidade de descarga
- Filtro de rede NF..
- Monitoração de temperatura do módulo capacitor MDC90A
- Instalação conforme EMC
- Programação dos bornes
- Esquemas de ligação