Contator de rede

PERIGO

O bloqueio integrado do conversor CC/CC nos módulos de rede MDP92A não isola galvanicamente o bloco de eixo da rede de alimentação e, portanto, não desconecta o bloco de eixo da fonte de alimentação.
Com o módulo de fonte chaveada MDS90A, não há isolação galvânica entre a conexão à rede de alimentação e o bloco de eixos.
Morte ou ferimentos graves
Para desenergizar o bloco de eixo, ele deve ser desligado, por ex., por meio de uma chave geral. O desligamento é sempre específico do sistema, dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.