Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC
O módulo de fonte chaveada MDS90A pode ser usado em combinação com um módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A-... Se uma conexão à rede de alimentação separada for usada em vez da alimentação através do sinal +UB do MDP92A-.., fornecer um contator NF no cabo da rede de alimentação.
Ao combinar o módulo de fonte chaveada com um módulo MDP90A-.., MDR91A ou MDR90/91B-.., este contator de contato normalmente fechado não é necessário.
Os seguintes requisitos se aplicam ao contator NC:
Requisito | Valor |
|---|---|
Tensão nominal | Tensão nominal de entrada |
Corrente nominal | ≥ 6 A |
Tempo de descida (fechamento) quando o controle de 24 V é perdido | < 22 ms |
Proteção contra sobretensão da tensão da bobina necessária? | sim |
Categoria de utilização | AC3 |
Tensão de bobina necessária | 24 V |
Ao escolher um contator CA, a vida útil elétrica deve ser considerada em relação à frequência de partida necessária. É necessário realizar manutenção regular dependendo da área de utilização.
Um contator NF é controlado através do contato de conexão X19 se a fonte de alimentação for operada através de uma alimentação CC suficiente a partir do circuito intermediário. Este contator NF desliga a fonte de alimentação do cabo de alimentação CA de modo que seja desconectada da alimentação elétrica por motivos técnicos de EMC. O contator NF não é adequado para desconectar com segurança o bloco de eixos da fonte de alimentação.
A conexão é mostrada no seguinte esquema de ligação:

[1] | Contator de rede (contator NC) |
Tensão do circuito intermediário | Tensão em X19 |
|---|---|
≥ 218 VCC (crescente) | 24 V |
≤ 200 VCC (decrescente) | 0 V |
Ao usar um contator de rede, pelo menos um módulo capacitor MDC90A-0120-.. deve ser usado como acumulador.
Além disso, a partir de uma tensão do circuito intermediário de ≤ 200 V, somente o módulo de fonte chaveada pode ser fornecido e nenhum outro equipamento pode estar ativo no circuito intermediário. Caso contrário, não é possível garantir uma comutação confiável sem interromper a tensão de saída de 24 V.