Entradas de potência CC
Se um acumulador externo estiver conectado à conexão X4_B do módulo de rede MDP92A-.. ou X13 do módulo de conversor CC/CC MDE90A-.., que deve ser ligado através de um disjuntor, chave CC ou contator CC, a conexão deve ser feita através da função "Sincronização de armazenamento" contida nos módulos MOVIKIT® PowerMode e EnergyMode.
O circuito correspondente está descrito na documentação das unidades armazenadoras. A sincronização de armazenamento pode ser omitida se for assegurado que o acumulador somente pode ser ligado quando o sistema e o acumulador de energia estiverem completamente descarregados.
Se uma rede CC tiver que ser conectada à entrada de potência CC X13 de um módulo de conversor CC/CC MDE90A-.., a corrente de partida deve ser limitada ao ligar.
Esta limitação pode ocorrer através de uma resistência de potência, que pode ser jumpeado após o carregamento da capacitância de entrada do lado da rede. A liberação do estágio de saída do MDE90A-.. deve ser retirada até que a resistência de potência seja jumpeada com sucesso. Um único módulo de fonte chaveada MDS90A-.. já pode ser operado durante a pré-carga. Outros equipamentos no circuito intermediário não podem consumir potência durante esse período.