DC-vermogensingangen
Indien op aansluiting X4_B van voedingsmodule MDP92A-.. of X13 van DC/DC-omvormermodule MDE90A-.. een externe opslag wordt aangesloten die via een stroomonderbreker, DC-schakelaar of DC-magneetschakelaar moet worden bijgeschakeld, dan moet het bijschakelen via de bij de bouwstenen MOVIKIT® PowerMode, EnergyMode en FlexibleMode beschikbare functie "Geheugensynchronisatie" gebeuren.
De bijbehorende bekabeling is beschreven in de documentatie van de opslageenheden. De geheugensynchronisatie kan alleen worden overgeslagen als gewaarborgd is dat het geheugen alleen kan worden ingeschakeld bij een volledig ontladen systeem en geheugeneenheid.
Indien op een DC-vermogensingang X13 van een DC/DC-omvormermodule MDE90A-.. een DC-net moet worden geschakeld, moet de inschakelstroom bij het bijschakelen worden begrensd.
Deze begrenzing is mogelijk via een vermogensweerstand die na het laden van de ingangscapaciteit aan de zijde van het stroomnet kan worden overbrugd. De eindtrapvrijgave van de MDE90A- moet ontkoppeld blijven, totdat de overbrugging van de vermogensweerstand een feit is. Een afzonderlijke geschakelde voedingsmodule MDS90A-.. kan al tijdens de voorlading worden gebruikt. Andere verbruikers van de tussenkring mogen gedurende deze tijd geen stroom verbruiken.