Aansluiting van de ontlaadeenheid

SEW-EURODRIVE biedt complete energieopslagsystemen met geïntegreerde DLC-energiemodules die af fabriek zijn uitgerust met een aansluiting voor een ontlaadeenheid.

[1]

Aansluiting ontlaadeenheid

Zorg bij de opbouw van een energieopslagsysteem bestaande uit afzonderlijke componenten voor een vergelijkbare ontlaadaansluiting.

Als u condensatormodules van het type MDC90A met de ontlaadeenheid wilt ontladen, moet u daarvoor ook voor een ontlaadaansluiting zorgen. In dit geval worden hieronder 2 voorbeelden getoond hoe deze aansluiting eventueel kan worden uitgevoerd.