Gebruik van de kortsluitstekker
Na ontlading moet het geheugenverband worden kortgesloten. Steek hiervoor de kortsluitstekker in de ontladingsaansluitbus. Als de kortsluitstekker niet beschikbaar is, kunt u ook kortsluiten met een geïsoleerde draad met een minimale doorsnede van 1.5 mm². De kortsluitstekker maakt veilige servicewerkzaamheden mogelijk door het ontstaan van nieuwe spanning te voorkomen.
De kortsluitstekker is opvallend rood waardoor je in één oogopslag kunt zien of er sprake is van kortsluiting.
Verwijder voor elk gebruik de kortsluitstekker.