Uso do conector de curto-circuito

Após a descarga, o conjunto de acumuladores deve ser curto-circuitado. Para isso, inserir o conector de curto-circuito na tomada de conexão de descarga. Alternativamente, se tomada de curto-circuito não estiver disponível, é possível curto-circuitar usando um fio isolado com uma seção transversal mínima de 1,5 mm². O conector de curto-circuito permite trabalhos de manutenção seguros, evitando o acúmulo de nova tensão.

O conector de curto-circuito está vermelho para que seja possível ver rapidamente se há curto-circuito.

Remover o conector de curto-circuito antes de cada colocação em operação.