Ontlaadaansluitzekering
Beveilig de aansluitmogelijkheid van de ontlaadeenheid altijd met een gelijkspanningszekering. U kunt hiervoor een vermogensschakelaar met karakteristiek C of een doorlopende zekering van bedrijfsklasse gR gebruiken.
Let in beide gevallen op de volgende specificatie:
- Minimale nominale spanning: 800 V DC
- Maximale nominale stroom: 16 A
- Uitschakelvermogen minimaal 10 kA
Voorzie een andere mogelijkheid voor mechanische bevestiging in de schakelkast voor de ontladingsaansluitingsbus.