Fusibile di sicurezza del collegamento di scarico
In generale, proteggere la possibilità di collegamento per l'unità di scarico con un fusibile di sicurezza tensione continua. È possibile utilizzare a tal fine un interruttore di potenza di sicurezza con caratteristica C o un fusibile di sicurezza totale della classe di esercizio gR.
In entrambi i casi osservare la specifica seguente:
- Tensione di targa minima: 800 V DC
- Tensione di targa massima: 16 A
- Potere di interruzione minimo 10 kA
Prevedere per la porta del collegamento di scarico un'ulteriore possibilità per il fissaggio meccanico nel quadro di comando.