Fusível da conexão de descarga

Sempre proteger a opção de conexão para a unidade de descarga com um fusível de tensão contínua. É possível usar um disjuntor com característica C ou um fusível de gama completa da classe operacional gR para isso.

Em ambos os casos, observar a seguinte especificação:

  • Tensão nominal mínima: 800 VCC
  • Corrente nominal máxima: 16 A
  • Capacidade de desligamento de pelo menos 10 kA

Fornecer outra opção para fixação mecânica no painel elétrico para a tomada de conexão de descarga.