DC功率输入端

如果在供电模块MDP92A-..的接口X4_B或者DC/DC转换器模块MDE90A-..的X13上连接了一个应通过自动保险装置、DC开关或者DC接触器接通的外部蓄能器,则必须通过模块MOVIKIT® PowerMode和EnergyMode中的“蓄能器同步”功能进行接通。

相应的接线在蓄能器单元的文档中进行了介绍。如果能确保蓄能器仅在系统和蓄能器完全放电的情况下接通,则蓄能器同步可以取消。

如果要在DC/DC转换器模块MDE90A-..的DC功率输入端X13上接通DC电源,则在接通时必须对浪涌电流进行限制。

这一限制可以通过一个功率电阻进行,它在电源侧输入电容完成充电后可以桥接。在功率电阻完成桥接前,必须剥夺MDE90A-..的输出级放行。单个开关电源模块MDS90A-..在预充电期间已经可以运行。直流侧上的其他用电器在这段时间内不允许消耗功率。