带AC和DC供电的开关电源模块

开关电源模块MDS90A可以与带受控的直流侧电压的供电模块MDP92A-..组合使用。如果在此未通过MDP92A-..的信号+UB供电,而是使用了一个单独的电源连接,则在电源线中设置一个常闭触点接触器。

将开关电源模块与MDP90A-..、MDR91A或MDR90/91B-..模块组合使用时,不需要使用此常闭触点接触器。

对于常闭触点接触器,适用下列要求:

要求

额定电压

额定电源电压

额定电流

≥ 6 A

失去24V控制时的释放时间(闭合)

< 22 ms

需要对线圈电压进行过压保护吗?

使用类别

AC3

所需的线圈电压

24 V

在选择了AC接触器时,必须根据所需的通断频率来考虑电气使用寿命。需要定期维护,期限视应用领域而定。

如果电源件的运行靠的是来自直流侧的足够的DC供电,则通过插头触点X19控制常闭触点接触器。该常闭触点接触器将电源件与AC供电线分开,这样的话,电源件就能出于电磁兼容性的原因与电源参考电位断开。该常闭触点接触器不适合用于为轴组安全断电。

在下面的接线图中展示了接口:

[1]

电源接触器(常闭触点接触器)

直流侧电压

X19上的电压

≥ DC 218 V(上升)

24 V

≤ DC 200 V(下降)

0 V

使用电源接触器时,必须至少使用一个MDC90A-0120-..电容模块作为蓄能器。

此外,从直流侧电压≤200 V开始,仅为开关电源模块供电,并且在该直流侧中不得有其他用电器处于激活状态。否则,无法保证能够进行可靠切换而不中断24 V输出电压。