Geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding
De geschakelde voedingsmodule MDS90A kan worden gebruikt in combinatie met een voedingsmodule met geregelde tussenkringspanning MDP92A-.. Als daarbij, in plaats van de voeding via het signaal +UB van de MDP92A-.., een aparte netaansluiting wordt gebruikt, zorg dan voor een openingscontactor in de toevoerkabel.
Bij de combinatie van de geschakelde voedingsmodule met een module MDP90A-.., MDR91A of MDR90/91B-.. is deze openingscontactor niet nodig.
De volgende vereisten zijn van toepassing op de openingscontactor:
Vereiste | Waarde |
|---|---|
Nominale spanning | Nominale netspanning |
Nominale stroom | ≥ 6 A |
Afvaltijd (sluiten) wanneer de 24V-aansturing wegvalt | < 22 ms |
Overspanningsbeveiliging spoelspanning nodig? | ja |
Gebruikscategorie | AC3 |
Benodigde spoelspanning | 24 V |
Bij de keuze van een wisselstroomschakelaar moet rekening worden gehouden met de elektrische levensduur met betrekking tot de vereiste schakelfrequentie. Afhankelijk van het toepassingsgebied is regelmatig onderhoud nodig.
Er wordt een openingscontactor geactiveerd via steekcontact X19 bij bedrijf van de voedingsmodule via een voldoende DC-voeding van de tussenkring. Deze openingscontactor scheidt de voedingsmodule van de AC-voedingskabel, zodat deze om EMC-redenen van de netvoeding wordt gescheiden. De openingscontactor is niet geschikt om het asblok veilig spanningsvrij te schakelen.
De aansluiting is in het volgende schema weergegeven:

[1] | Netmagneetschakelaar (openingscontactor) |
Tussenkringspanning | Spanning op X19 |
|---|---|
≥ DC 218 V (oplopend) | 24 V |
≤ DC 200 V (afnemend) | 0 V |
Bij gebruik van een netmagneetschakelaar moet minstens één MDC90A-0120-.. condensatormodule als opslag worden gebruikt.
Bovendien mag vanaf een tussenkringspanning van ≤ 200 V alleen de geschakelde voedingsmodule worden gevoed en mogen er geen andere verbruikers in de tussenkring actief zijn. Anders kan een betrouwbare omschakeling zonder onderbreking van de 24V-uitgangsspanning niet worden gegarandeerd.