Netmagneetschakelaar

GEVAAR

De geïntegreerde blokkering van de DC/DC-omvormer bij voedingsmodules MDP92A scheidt het asblok niet galvanisch van het lichtnet en schakelt hem daardoor niet spanningsvrij.
Bij de geschakelde voedingsmodule MDS90A is geen galvanische ontkoppeling tussen netaansluiting en asblok aanwezig.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel
Om het asblok spanningsvrij te schakelen, moet het worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld met een hoofdschakelaar. De uitschakeling vindt principieel specifiek voor de installatie plaats afhankelijk van de concrete toepassing en rekening houdend met de geldende voorschriften.