Aansluiting van een ontlaadweerstand op de tussenkring
Voor het ontladen van een condensatormodule van het type MDC90A-0120-.. kunt u een geschikte remweerstand direct op de tussenkring aansluiten. Zie hoofdstuk Aansluiting van een ontlaadweerstand op de tussenkring.
In het volgende schema ziet u een voorbeeld van een schakeling met één afzonderlijke remweerstand, die u voor de ontlading van 1-2 condensatormodules kunt gebruiken.

[1] | Remweerstand |
[2] | DC-magneetschakelaar |