Aansluiting van een ontlaadweerstand op de tussenkring
Voor de ontlading van een energieopslag van het type MDC90A-0120-.. met een ontlaadweerstand zijn er twee mogelijkheden. De ontlaadweerstand kan op de remchopper van de voedingsmodule MDP92A of direct op de tussenkring worden aangesloten. De aansluiting op de tussenkring biedt het voordeel dat een ontlading ook mogelijk is als de remchopper door een apparaatdefect of een ontbrekende voedingsspanning niet beschikbaar is.
Zorg voor de aansluiting van een ontlaadweerstand op de tussenkring voor een mogelijkheid om de weerstand handmatig of via een besturing met de tussenkring te verbinding en ervan los te koppelen.
Gebruik voor de ontlading van 1-2 energieopslagen van het type MDC90A-0120-.. de ontlaadweerstand uit de volgende tabel. Gebruik voor de ontlading van 3-4 energieopslagen van het type MDC90A-0120-.. twee in serie geschakelde ontlaadweerstanden van dit type.
Ontlaadweerstand | Artikelnummer | Weerstand in Ω | Continuvermogen in kW | Intrinsiek veilig |
|---|---|---|---|---|
BW150-002 | 8281637 | 150 | 0.2 | ja |