Anschluss eines Entladewiderstands an den Zwischenkreis
Für die Entladung eines Energiespeichers vom Typ MDC90A-0120-.. mittels eines Entladewiderstands gibt es zwei Möglichkeiten. Der Entladewiderstand kann entweder an den Brems-Chopper des Versorgungsmoduls MDP92A oder direkt an den Zwischenkreis angeschlossen werden. Der Anschluss an den Zwischenkreis bietet den Vorteil, dass eine Entladung auch dann erfolgen kann, wenn der Brems-Chopper aufgrund eines Gerätedefekts oder einer fehlenden Versorgungsspannung nicht zur Verfügung steht.
Sehen Sie für den Anschluss eines Entladewiderstands an den Zwischenkreis eine Möglichkeit vor, den Widerstand manuell oder über eine Steuerung mit dem Zwischenkreis zu verbinden und von diesem zu trennen.
Verwenden Sie für die Entladung von 1-2 Energiespeichern vom Typ MDC90A-0120-.. den Entladewiderstand aus der folgenden Tabelle. Verwenden Sie für die Entladung von 3-4 Energiespeichern vom Typ MDC90A-0120-.. zwei in Reihe geschaltete Entladewiderstände dieses Typs.
Entladewiderstand | Sachnummer | Widerstand in Ω | Dauerleistung in kW | Eigensicher |
|---|---|---|---|---|
BW150-002 | 8281637 | 150 | 0.2 | ja |