Conexão de uma resistência de descarga ao circuito intermediário
Existem dois opcionais para descarga de um acumulador de energia do tipo MDC90A-0120-.. através de uma resistência de descarga. A resistência de descarga pode ser conectada ao chopper de frenagem do módulo de rede MDP92A ou diretamente ao circuito intermediário. A conexão ao circuito intermediário oferece a vantagem de que a descarga também pode ocorrer se o chopper de frenagem não estiver disponível devido a um defeito na unidade ou falta de tensão de alimentação.
Ao conectar uma resistência de descarga ao circuito intermediário, providenciar uma maneira de conectar e desconectar o resistor do circuito intermediário manualmente ou por meio de um controle.
Utilizar a resistência de descarga da tabela abaixo para descarregar 1-2 acumuladores de energia do tipo MDC90A-0120-.. Utilizar duas resistências de descarga deste tipo conectadas em série para descarregar 3-4 acumuladores de energia do tipo MDC90A-0120-..
Resistência de descarga | Código | Resistor (componente) em Ω | Potência contínua em kW | Intrinsecamente seguro |
|---|---|---|---|---|
BW150-002 | 8281637 | 150 | 0.2 | sim |