Planejamento de projeto

A SEW‑EURODRIVE apoia você no planejamento de projeto do acumulador de energia.

Uma concepção com o SEW-Workbench serve como base para o planejamento de projeto. Neste caso, são utilizados perfis de potência sobrepostos da aplicação em que são utilizados os acumuladores de energia.

Além disso, outros requisitos do cliente também devem ser conhecidos para o planejamento de projeto ideal. Estas são, por ex., as horas de serviço esperadas e as temperaturas ambiente do acumulador de energia, comprimentos do cabo esperados e os opcionais a serem fornecidos para separação e descarga do acumulador.

Com esses dados, o modo de operação ideal e o tamanho do acumulador são determinados como parte do planejamento de projeto. O resultado do planejamento de projeto é uma lista completa de todos os parâmetros necessários para a colocação em operação subsequente.